• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

C-UCP308D1 - NTN

C-UCP308D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC308D1
  • P308D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento60 mm
Width over cast dust covers (A5)105 mm
Insert IR width (B)52 mm
Bore dia. (shaft diameter)40
h - Altura del centro del rodamiento60 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento22 mm
H2 - Altura del alojamiento116 mm
Distance of attachment bolt holes (J)170 mm
L - Largo del alojamiento220 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento60 mm
u - Ancho agujero de fijación17 mm
N1 - Largo del agujero de montaje27 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)13 mm
Mounting bolt size (-)14 mm
OTHER FEATURES
Peso4,1 kg