• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

C-UCP318D1 - NTN

C-UCP318D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC318D1
  • P318D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
A - Ancho del alojamiento110 mm
Width over cast dust covers (A5)170 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
h - Altura del centro del rodamiento118 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento45 mm
H2 - Altura del alojamiento235 mm
Distance of attachment bolt holes (J)330 mm
L - Largo del alojamiento430 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento120 mm
u - Ancho agujero de fijación33 mm
N1 - Largo del agujero de montaje45 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)21 mm
Mounting bolt size (-)27 mm
OTHER FEATURES
Peso27 kg