Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con manguito cónico, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- UK212D1;H2312X
- P212D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| A - Ancho del alojamiento | 70 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 115 mm |
| Insert - total width (B1) | 62 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
| h - Altura del centro del rodamiento | 69,8 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 25 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 138 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 184 mm |
| L - Largo del alojamiento | 241 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 70 mm |
| u - Ancho agujero de fijación | 20 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 23 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 20 mm |
| Mounting bolt size (-) | 16 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 6,1 kg |