• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Correa trapezoidal

CA10AV625 - SNR

Como complemento de las correas de accesorios Poly-V, NTN-SNR ha creado una gama de CORREAS DE ACCESORIOS TRAPEZOIDALES en colaboración con los mayores fabricantes, para responder a las exigencias de calidad ligadas a sus aplicaciones.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Auxiliary System)10 mm
Weight0,052 kg
Longitud 1625 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaSeat, Audi, Volkswagen027903137Seat, Volkswagen068121039KVolkswagen068903137AJCitroen5200-05Alfa Romeo60513614Renault7700586110Renault7700619572Renault7701068429Subaru80911-0540Citroen91536298Citroen95496822

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo16416406/1987 => 08/1992--CitroenBXBX06/1983 => 11/1994--CitroenC25C2511/1987 => 07/1990--CitroenCXCX11/1975 => 11/1990--CitroenCXCX 110/1975 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--Renault4408/1962 => --Renault44 I08/1977 => 11/1991--SeatToledoTOLEDO I01/1991 => 08/1998--SubaruVIVIOVIVIO02/1992 => 09/1995--VolkswagenCARAVELLECARAVELLE01/1985 => 06/1992--VolkswagenCORRADOCORRADO03/1989 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF07/1983 => 06/1992--VolkswagenGOLFGOLF I07/1983 => 06/1986--VolkswagenGOLFGOLF II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1986 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT III03/1988 => 09/1993--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1983 => 06/1990--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III07/1984 => 06/1992--VolkswagenTransporterTransporter07/1985 => 06/1991--