Rodamientos insertos

CES207 - SNR

CES207

Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distancia entre las ranuras AE3,18 mm
b - Ancho ranura AE1,9 mm
B - Ancho anillo interior25,4 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior38,9 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca17,5 mm
C - Ancho anillo exterior17 mm
d - Diámetro eje35 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito55,6 mm
D - Diámetro exterior AE72 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
N1 - Diámetro ranura AE68,81 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento8,5 mm
f0 - Factor14
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,582 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,418 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,696 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,348 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,398 Hz