Rodamientos insertos

CES208 - SNR

CES208

Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio

Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
a - Distancia entre las ranuras AE3,18 mm
b - Ancho ranura AE1,9 mm
B - Ancho anillo interior30,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior43,7 mm
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca18,3 mm
C - Ancho anillo exterior18 mm
d - Diámetro eje40 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito60,3 mm
D - Diámetro exterior AE80 mm
G - Tamaño tuerca de partieM8x1
m - Distancia tuerca de apriete6,5 mm
N1 - Diámetro ranura AE76,81 mm
r - Radio anillo interior1.5
S - Distancia cara al centro del rodamiento9 mm
f0 - Factor13.7
SW - Tamaño de la llave4 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,9 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación11,5 N-m
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,547 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,452 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,513 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,256 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,394 Hz