Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de un labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
a - Distancia entre las ranuras AE | 3,18 mm |
b - Ancho ranura AE | 1,9 mm |
B - Ancho anillo interior | 30,2 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 43,7 mm |
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 18,3 mm |
C - Ancho anillo exterior | 19 mm |
d - Diámetro eje | 45 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 63,5 mm |
D - Diámetro exterior AE | 85 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | M8x1 |
m - Distancia tuerca de apriete | 6,5 mm |
N1 - Diámetro ranura AE | 81,81 mm |
r - Radio anillo interior | 1.5 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 9,5 mm |
f0 - Factor | 14 |
SW - Tamaño de la llave | 4 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 31,85 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 20,8 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,69 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 11,5 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,621 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,379 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,402 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,923 Hz |