Diámetro exterior cilíndrico, fijación por excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
a - Distancia entre las ranuras AE | 3,2 mm |
b - Ancho ranura AE | 1,9 mm |
B - Ancho anillo interior | 36,5 mm |
B1 - Ancho total Anillo Interior | 48,4 mm |
B2 - Ancho anillo excéntrico / tuerca | 15,9 mm |
C - Ancho anillo exterior | 19 mm |
C1 - Distancia centro AE / centro zona de lubricación | 4,2 mm |
d - Diámetro eje | 30,163 mm |
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 44,5 mm |
D - Diámetro exterior AE | 62 mm |
G - Tamaño tuerca de partie | 5/16-24UNF |
m - Distancia tuerca de apriete | 6 mm |
N1 - Diámetro ranura AE | 59,61 mm |
r - Radio anillo interior | 1.5 |
S - Distancia cara al centro del rodamiento | 18,3 mm |
f0 - Factor | 13.7 |
SW - Tamaño de la llave | 3,969 mm |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 19,5 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 11,2 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,4 kg |
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 8 N-m |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,568 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,432 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,396 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,622 Hz |