CM-UCFC214D1 - NTN

CM-UCFC214D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • FC214D1
  • UC214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing Height (A1C)39,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)17 mm
Centering height (A3)14 mm
Total height including cast dust cover (A5)98 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
Opening in the mounting surface (F min.)94 mm
H3 - Diámetro de centrado150 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)177 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)125,2 mm
Overall length (L)215 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)16 mm
OTHER FEATURES
Peso8 kg