CM-UCFC218D1 - NTN

CM-UCFC218D1

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con tornillo de fijación, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • UC218D1
  • FC218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarcaNTN
Housing Height (A1C)50 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Centering height (A3)18 mm
Total height including cast dust cover (A5)122 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)90
Opening in the mounting surface (F min.)119 mm
H3 - Diámetro de centrado190 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)220 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)155,6 mm
Overall length (L)265 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)23 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)39,7 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)19 mm
OTHER FEATURES
Peso15 kg