Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
D - Diámetro exterior | 25,4 mm |
d1 - Diámetro eje | 11,112 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 15,875 mm |
F - Cota bajo rodillos | 14 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 17,4 mm |
B1 - Largo total del eje | 43 mm |
B2 - Longitud del eje | 25,4 mm |
G - Designación del roscado del eje | 7/16-20UNF |
G1 - Largo del roscado del eje | 12,7 mm |
B3 - Distancia cara de la arandela al agujero de lubricación radial | 6,35 mm |
C1 - Distancia entre lado rodillo y lado arandela | 0,8 mm |
n- Diámetro agujero de lubricación axial | 4 mm |
a - Diámetro agujero de lubricación radial | 3 mm |
e - Diámetro de entrada rodillo o de la arandela | 19,5 mm |
Par de apriete máximo | 18 N-m |
Rodamiento con / sin jaula | Sans |
Peso | 0,08 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Cr - Capacidad carga dinámica | 11,7 kN |
C0r - Carga carga estática | 18,9 kN |
Carga de la pista cílidrinca de rodillo | 7,4 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 7100 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 100 °C |