Diámetro exterior esférico, fijación por ajuste, junta de un labio
Los rodamientos insertos para soportes autoalineantes están disponibles con diferentes soportes para facilitar el montaje.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
C - Ancho anillo exterior | 15 mm |
d - Diámetro eje | 25 mm |
D - Diámetro exterior AE | 52 mm |
r - Radio anillo interior | 0.6 |
f0 - Factor | 14 |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 14 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 7,88 kN |
Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Peso | 0,11 kg |
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
---|---|
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm) | 3,582 Hz |
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm) | 5,418 Hz |
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm) | 4,697 Hz |