Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje trasero izquierda | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 69 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 101,8 mm |
Diámetro junta lado rueda | 90 mm |
Longitud 1 | 607 mm |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de polos del codificador | 48 |
Peso | 6,711 kg |