Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero izquierda | X |
Definición paso de rosca | M27x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 97 mm |
Diámetro junta lado rueda | 108 mm |
Longitud 1 | 577 mm |
Número de estrias, lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Peso | 7,999 kg |