Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK51.001
- OJK51.001
- OBK51.001
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Train arrière |
| Weight | 10,802 kg |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 37 |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 70 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Longitud 1 | 865 mm |
| Definición paso de rosca | M29x1,5 |
| New part | Oui |