Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 81,5 mm |
Diámetro junta lado rueda | 90 mm |
Longitud 1 | 975 mm |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de estrias, lado diferencial | 22 |
Peso | 9,577 kg |