Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53,4 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 86 mm |
Diámetro junta lado rueda | 92,5 mm |
Longitud 1 | 934 mm |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de estrias, lado diferencial | 23 |
Peso | 8,087 kg |