Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero izquierda | X |
Definición paso de rosca | M10 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 91,5 mm |
Diámetro junta lado rueda | 88 mm |
Longitud 1 | 582 mm |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Peso | 6,138 kg |