Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M24x2 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 65 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 111 mm |
Diámetro junta lado rueda | 112 mm |
Longitud 1 | 1093 mm |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado diferencial | 41 |
Número de polos del codificador | 48 |
Peso | 14,148 kg |