Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero izquierda | X |
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 62,7 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 91 mm |
Diámetro junta lado rueda | 95 mm |
Longitud 1 | 637 mm |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Peso | 6,993 kg |