Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M24x2 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57,7 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 109,5 mm |
Diámetro junta lado rueda | 103 mm |
Longitud 1 | 1092 mm |
Número de estrias, lado rueda | 31 |
Número de estrias, lado diferencial | 41 |
Peso | 13,392 kg |