Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M10x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 97 mm |
Diámetro junta lado rueda | 107 mm |
Longitud 1 | 959 mm |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Peso | 10,102 kg |