Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero izquierda | X |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 50,5 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 81,8 mm |
Diámetro junta lado rueda | 97 mm |
Longitud 1 | 472 mm |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Peso | 5,574 kg |