Referencia DK54.031
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK54.005
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M14x1,5 |
| Weight | 8,324 kg |
| Con anillo | 1 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 33 |
| Longitud 1 | 603 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 1135 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 975 mm |
| Número de polos del codificador | 45 |
| Fitting position | Avant gauche |
| New part | Oui |