
Referencia DK54.035
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Longitud 1 | 806 mm |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 9,642 kg |