Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 52 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 96 mm |
Diámetro junta lado rueda | 94 mm |
Longitud 1 | 757 mm |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Peso | 7,626 kg |