Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero izquierda | X |
Con anillo | X |
Definición paso de rosca | M16x1,5 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59,5 mm |
Diámetro junta lado caja de cambios | 97,5 mm |
Diámetro junta lado rueda | 113,5 mm |
Longitud 1 | 603 mm |
Número de estrias, lado rueda | 38 |
Número de polos del codificador | 45 |
Peso | 8,56 kg |