Referencia DK55.003
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.014
- OBK55.016
- IBK55.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 682 mm |
Weight | 5,605 kg |
New part | Oui |