• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmisión

DK55.018 - SNR

DK55.018
Referencia DK55.018

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • OBK55.007
  • OJK55.007
  • IBK55.002

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Fitting positionAvant droit
New partOui
Número de engranajes interioes lado rueda35
Versión8 balls
Longitud 11004 mm
Número de estrias, lado rueda25
Diámetro cara de apoyo rodamiento526 mm
Diámetro junta lado rueda955 mm
Diámetro junta lado caja de cambios915 mm
Número de estrias, lado diferencial34
Definición paso de roscaM20x1,5
Weight9,732 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault391003813RRenault391009864RRenault8201061544

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015--RenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015--RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016--