Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Posición montaje: Eje delantero derecha | X |
Definición paso de rosca | M22x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 1021 mm |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado diferencial | 39 |
Peso | 9,703 kg |