Referencia DK55.051
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Versión | 8 balls |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Longitud 1 | 931 mm |
Weight | 7,04 kg |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |