Referencia DK55.063
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.009
- IBK55.014
- OBK55.009
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Weight | 8,773 kg |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Número de estrias, lado diferencial | 34 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 946 mm |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |