Referencia DK55.068
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.008
- IBK55.014
- OBK55.009
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Número de estrias, lado diferencial | 34 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 525 mm |
Longitud 1 | 643 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,57 kg |