Referencia DK55.071
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.014
- OBK55.012
- OJK55.013
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Fitting position | Avant droit |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 1034 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,145 kg |