Referencia DK55.081
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.013
- OBK55.020
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| New part | Oui |
| Fitting position | Avant gauche |
| Definición paso de rosca | M20x1 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 29 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro junta lado rueda | 80 mm |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
| Versión | 6 balls |
| Longitud 1 | 621 mm |
| Weight | 6,44 kg |