Referencia DK55.084
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.011
- OJK55.029
- IBK55.013
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Fitting position | Avant gauche |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Versión | 6 balls |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 575 mm |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Longitud 1 | 602 mm |
Número de polos del codificador | 44 |
Weight | 6,171 kg |