Referencia DK55.093
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.033
- IBK55.018
- OBK55.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 913 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,496 kg |