Referencia DK55.098
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.014
- OBK55.009
- OJK55.028
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Versión | 8 balls |
Definición paso de rosca | M22x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 567 mm |
Longitud 1 | 686 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,36 kg |