DK55.099 - SNR
Kit de transmisión
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.009
- OJK55.008
- IBK55.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Longitud 1 | 680 mm |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 527 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 7,13 kg |