Referencia DK55.101
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.014
- OBK55.009
- OJK55.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant droit |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
| Versión | 8 balls |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
| Longitud 1 | 931 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 9,186 kg |