Referencia DK55.111
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.019
- OBK55.018
- IBK55.013
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
Versión | 6 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 567 mm |
Longitud 1 | 680 mm |
Weight | 6,98 kg |