Referencia DK55.113
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.029
- IBK55.023
- OBK55.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Número de estrias, lado rueda | 23 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
| Versión | 6 balls |
| Diámetro junta lado rueda | 89 mm |
| Longitud 1 | 606 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 94 mm |
| Con anillo | 1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,315 kg |