• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmisión

DK55.130 - SNR

DK55.130
Referencia DK55.130

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • OBK55.011
  • OJK55.029

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM22x1,5
Fitting positionAvant droit
Número de engranajes interioes lado rueda30
Versión6 balls
Con anillo1
Diámetro cara de apoyo rodamiento575 mm
Número de estrias, lado diferencial23
Longitud 1724 mm
Número de polos del codificador44
New partOui
Weight6,64 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault7711135883Renault7711368906Renault7711368907Renault8200236116Renault8200613816Renault8200613820Renault8200622835Renault8200626032

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIOCLIO03/2001 => 03/2005--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => --RenaultCLIOCLIO III => 12/2006--RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultMODUSMODUS 1 => 12/2006--RenaultMODUSMODUS 2 => 12/2006--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I09/2002 => --RenaultTWINGOTWINGO II => 12/2006--RenaultWINDWIND => 12/2006--