Referencia DK55.154
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.010
- OBK55.009
- IBK55.014
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
Longitud 1 | 697 mm |
New part | Oui |
Weight | 6,815 kg |