Referencia DK55.157
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.021
- OJK55.020
- OBK55.005
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 914 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,275 kg |