DK55.164 - SNR
Kit de transmisión
Nuevo
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.013
- OBK55.009
- OJK55.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
| Versión | 8 balls |
| Número de estrias, lado rueda | 25 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 527 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 26 |
| Longitud 1 | 685 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 894 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 845 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 6,6 kg |