Referencia DK55.188
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.035
- OBK55.011
- IBK55.013
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,4 kg |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro junta lado rueda | 84 mm |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 933 mm |
Longitud 2 | 916 mm |
New part | Oui |