Referencia DK55.191
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.018
- OBK55.011
- OJK55.011
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 884 mm |
Longitud 2 | 864 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,54 kg |