Referencia DK55.198
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.032
- IBK55.013
- OBK55.003
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Versión | 6 balls |
Longitud 2 | 916 mm |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 526 mm |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Longitud 1 | 914 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,536 kg |