Referencia DK55.231
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.007
- IBK55.027
- OJK55.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 31 |
Longitud 1 | 630 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 7,652 kg |